Ce rideau métallique coupe-feu industriel, doté d'un hublot intégré résistant au feu, est idéal pour les applications où la sécurité incendie et l'inspection visuelle sont tout aussi importantes. Le vitrage feuilleté est composé de plusieurs feuilles et d'intercalaires intumescents qui se dilatent sous l'effet de la chaleur. Classé EI, il offre une protection coupe-feu bidirectionnelle. D'une épaisseur totale de 54 mm, il présente une transmission lumineuse de 75 % et une réflexion de la lumière de 7 %.
En cas d'incendie, les couches intermédiaires se transforment en écrans coupe-feu rigides et opaques qui bloquent les flammes, limitent le transfert de chaleur à travers le vitrage et réduisent l'élévation de température du côté protégé du verre.
Cette solution spécifique est idéale pour les environnements où la protection contre l'incendie et la surveillance des processus doivent aller de pair, tels que les zones de stockage ADR, les salles de stockage de batteries, les zones ATEX, les salles blanches et les installations de recyclage.