Publier vos produits
EI1 60 fire-resistant exterior sectional door
EI1 60 fire-resistant exterior sectional door
EI1 60 fire-resistant exterior sectional door
    Winlock

    EI1 60 fire-resistant exterior sectional door

    Traduit par Google,

    Les volets sectionnels industriels Outlock sont spécialement conçus pour les applications extérieures . Qu'ils soient utilisés pour les zones de chargement et de déchargement extérieures, les ouvertures de façade dans l'enveloppe du bâtiment ou les installations extérieures indépendantes, ces volets garantissent une étanchéité fiable et résistent aux intempéries et à un usage industriel intensif.

    Les performances thermiques d' Outlock sont calculées conformément à la norme EN 12428, ce qui rend cette solution idéale pour les applications où l'efficacité énergétique est également un facteur clé.

    Spécification
    • Thermal transmittance (EN 12428): U Value = 1.16 Wm²K - 1.47 Wm²K

      Air permeability (EN 12426): Class 4

      Watertightness (EN 12425): Class 3 (150 Pa)

      Resistance to wind load (EN 12424): Class 4 (≤5 m), Class 3 (≤7 m), Class 2 (≤10 m)

      • EN 16034
        • Test-Standard: EN 1363-1, EN 1363-2, EN 1634-1
        • Classification standard: EN 13501-2
      • Performance: EI1 60, EI2 60, EW 60, E 60

      Available and compatible with other options including Burglar resistance, ATEX, liquidbarrier, and more.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ei1-60-fire-resistant-exterior-sectional-door-OUTLOCK
    • Famille de produitsFire resistant
    • Groupe de produitsEi1 60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Description de l'Uniclass 2015Fire doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 31 11 11
    • Titre OmniClassFire Rated Overhead Doors