Publier vos produits
Pro Series I Vertical Racks
Winsted

Pro Series I Vertical Racks

Traduit par Google,
Les racks verticaux économiques Pro Series I homologués UL offrent les caractéristiques et les fonctions exigées par les intégrateurs - et incluent une garantie de 10 ans. Les racks verticaux sont disponibles dans plusieurs styles et formats pour répondre à vos besoins en équipement de montage en rack. Les options de livraison flexibles, la gestion thermique et les accessoires en option personnalisent les racks selon vos besoins. Les armoires de la série Pro I sont disponibles en hauteurs de 35" (20U), 70" (40U) et 78-3/4" (45U). Commandez d'abord une armoire de départ, puis utilisez les armoires supplémentaires pour étendre le système au taille nécessaire. Les armoires Pro Series I sont entièrement fabriquées en acier avec une finition texturée noire cuite pour une longue durée de vie et un entretien facile. Chaque rack est livré avec : côtés ventilés, dessus solide, une base ouverte pour le câblage, rails de rack réglables perforés numérotés avant et arrière et niveleurs de jambe.Ces racks peuvent être expédiés démontés pour économiser sur le fret ou expédiés soudés pour gagner du temps d'assemblage.Une gamme complète d'accessoires est également disponible pour ces racks.
Spécifications techniques
  • Réference unique.winsted_pro-ser-i
  • Famille de produitsSystems Furniture
  • Groupe de produitsPro Series I Vertical Racks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-12-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • Code UNSPSC44
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
  • Description de l'Uniclass 2015Audio visual furniture
  • Code CSI MasterFormat 201412 56 52
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 11 00
  • Titre OmniClassCommercial Furniture
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS