Publier vos produits
Pro Series II Vertical Racks
Winsted

Pro Series II Vertical Racks

Traduit par Google,
Les racks verticaux Pro Series II économiques homologués UL offrent les caractéristiques et les fonctions exigées par les intégrateurs - et incluent une garantie de 10 ans. Les racks verticaux sont disponibles dans plusieurs styles et formats pour répondre à vos besoins en équipement de montage en rack. Les options de livraison flexibles, la gestion thermique et les accessoires en option personnalisent les racks selon vos besoins. Le système de rack vertical entièrement soudé le plus économique de Winsted. Ces racks noirs sont expédiés configurés et prêts pour vos appareils électroniques.
Caractéristiques de la série Pro II :
  • Rails de rack entièrement réglables
  • Cadres soudés robustes
  • Panneaux latéraux relevables indépendants
  • Finition tachetée de noir
  • Haut et bas ouverts avec montage EIA 19"
  • Panneaux latéraux ventilés personnalisés
  • Grands montants d'angle pour la gestion des câbles
  • Débouchures de conduit NEMA en haut et en bas
  • Niveleurs de pieds réglables en option
  • Rails de rack taraudés à l'avant et à l'arrière

Armoires verticales Pro Series II. Le rack le plus solide et le plus durable de l'industrie est disponible en neuf tailles. Construction soudée avec peinture texturée noire pour aider à prévenir les rayures. Cadres verticaux plus grands pour combiner les racks même après le montage de l'électronique.
Spécifications techniques
  • Réference unique.winsted_pro-ser-ii
  • Famille de produitsSystems Furniture
  • Groupe de produitsPro Series II Vertical Racks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-12-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • Code UNSPSC44
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
  • Description de l'Uniclass 2015Audio visual furniture
  • Code CSI MasterFormat 201412 56 52
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 11 00
  • Titre OmniClassCommercial Furniture
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS