Publier vos produits
Prestige Sight-Line Consoles - 24" stations, 15°
Winsted

Prestige Sight-Line Consoles - 24" stations, 15°

4.3 sur 5 étoiles4.3(9 Avis)
Traduit par Google,
Les consoles Sight-Line sont ergonomiques, modulaires et adaptables, offrant aux utilisateurs une flexibilité dans n'importe quel environnement de salle de contrôle. Les consoles Sight-Line sont équipées du système de support de moniteur Versa-Trak qui offre le nec plus ultra en matière de réglage. Les angles de vision du moniteur et les lignes de visée sont facilement optimisés en fonction des besoins personnels. Sight-Line est une belle console avec un ensemble de fonctionnalités inégalé. Pour plus d'informations et de configurations, veuillez visiter les consoles Prestige Sight-Line

Les numéros de modèle et les images ci-dessus ne sont que quelques exemples de ce qui est possible. Quelle que soit sa taille, Winsted peut concevoir la solution de console parfaite pour votre application. Des conceptions de console personnalisées et des fichiers Revit sont disponibles selon les besoins. Veuillez contacter Winsted pour plus d'informations.
Spécification
  • Consoles, Consoles, Consoles

Spécifications techniques
  • Réference unique.winsted_sightline-24-15
  • Famille de produitsDesk System
  • Groupe de produitsPrestige Sight-Line Consoles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • Code UNSPSC44
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
  • Description de l'Uniclass 2015Audio visual furniture
  • Code CSI MasterFormat 201412 56 52
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 11 00
  • Titre OmniClassCommercial Furniture
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS