Publier vos produits
Prestige Slat-Wall Console - Corner
Winsted

Prestige Slat-Wall Console - Corner

4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
Traduit par Google,
Notre console Slat-Wall est construite sur la même base que notre console primée Sight-Line. Le même ensemble de fonctionnalités de classe mondiale est intégré au mur à lattes pour offrir une polyvalence accrue et un élément d'intimité. Le mur à lattes mesure 15 pouces de haut et est construit en aluminium extrudé 6105-T5 de haute qualité. La finition anodisée noire est attrayante et lisse au toucher. Une variété de supports de moniteur et d'accessoires sont disponibles pour être montés sur le mur à lattes.

Les numéros de modèle et les images ci-dessus ne sont que quelques exemples de ce qui est possible. Quelle que soit sa taille, Winsted peut concevoir la solution de console parfaite pour votre application. Des conceptions de console personnalisées et des fichiers Revit sont disponibles selon les besoins. Veuillez contacter Winsted pour plus d'informations.
Spécifications techniques
  • Réference unique.winsted_slat-wall_corner
  • Famille de produitsDesk System
  • Groupe de produitsSlatwall Consoles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • Code UNSPSC44
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
  • Description de l'Uniclass 2015Audio visual furniture
  • Code CSI MasterFormat 201412 56 52
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 11 00
  • Titre OmniClassCommercial Furniture
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS