Publier vos produits
Grass or Playground Safety Access Covers
Grass or Playground Safety Access Covers
Grass or Playground Safety Access Covers
Grass or Playground Safety Access Covers
Grass or Playground Safety Access Covers
Grass or Playground Safety Access Covers
Grass or Playground Safety Access Covers
Grass or Playground Safety Access Covers

    Grass or Playground Safety Access Covers

    2.9 sur 5 étoiles2.9(9 Avis)
    Traduit par Google,

    Couvercles d'accès aux services publics

    Plateaux de remplissage pour couvrir en toute sécurité les couvercles d'accès aux services publics dans les zones de circulation piétonnière avec des conceptions d'herbe ou de terrain de jeu. WunderCovers offre une conception de lèvre supérieure arrondie qui maintient la beauté, la fonction et, surtout, la sécurité.

    Cote de sécurité

    Les WunderCovers sont conçues pour au moins une cote H-20, qui comprend la plupart des VUS, camions, fourgonnettes et camions de travail, mais peut également dépasser les cotes H20+ et H25 pour les charges plus lourdes.

    Des essais de charges spécifiques sur des grilles spécifiques peuvent être effectués si cela est exigé contractuellement.

    Spécification
    • Sizing

      WunderCovers need 5 - 10 cm or more of “clear access space” around the cover being covered. Sizes listed below include the clear access space. Trays available in 10 or 15 cm depths to accommodate for natural grass. 

      • 30 x 30 cm
      • 65 x 65 cm
      • 75 x 75 cm
      • 55 x 85 cm
      • 140 x 140 cm (15cm Depth only)
      • Custom sizes also available

      Material

      • Galvanized steel
      • Stainless steel (Stainless is recommended for coastal and high salt regions to avoid corrosion)

      Tray Fill Materials

      • Turf (-G) (Turf covers have a rounded upper lip)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.utility-access-covers
    • Famille de produitsCovers
    • Groupe de produitsUtility Access Covers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Terrain de jeux

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis