Exclusif et traditionnel – c'est ainsi que le design puriste de la série Pur Style s'adresse à son spectateur. Le fraisage élégant et subtil confère aux portes traditionnelles un aspect contemporain et une nouvelle légèreté. Les parcloses affleurantes en option et le verre moderne offrent des options supplémentaires.
Tous les WUNDERWERK est. Les portes intérieures de 1964 présentent les détails haut de gamme suivants :
Serrure magnétique confort
- Le loquet de verrouillage glisse à travers le système magnétique dans la gâche et verrouille la porte.
- Fermeture confortable et douce
- Pas de butée sur la gâche, cela réduit l'abrasion et augmente la durée de vie
- Le piège n'est pas visible lorsque la porte est ouverte
- Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la poignée pour fermer la porte
Gâche blanche
- Ajout visuel puriste aux cadres blancs
- La pression de contact sur le loquet de la serrure peut être verrouillée – cela signifie que les portes ne tremblent pas
Groupes en 3 parties
- Aspect acier inoxydable de série
- Une plus grande stabilité et moins de distorsion grâce à l'utilisation
Poches pour sangles en acier renforcées
- Capacité de charge supérieure à celle des sacs à bandoulière standard - jusqu'à 80 kg
- Maintien sûr et plus grande stabilité
- Idéal également pour WUNDERWERK est. 1964 portes vitrées utilisables
Disponible en versions à feuillure, à retournement bout à bout, à ouverture inversée, ainsi qu'avec et sans perçage de trou de serrure.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Autriche |
Suisse |