Publier vos produits
DESO suspended
XAL

DESO suspended

Corps de luminaire rectangulaire en aluminium ; version à bords en arête ; forme extrêm. plate (15 mm seulement) ; surface thermolaquée ; suspension par câble ; réglage en hauteur sans outil au luminaire ; câble d’alimentation inclus (blanche) ; disp. électronique d’alimentation intégré au cache-piton ; distribution de lumière directe/indirecte par LGP-Body (Light Guiding Prism) ; lumière couplée latéralement par gravure laser, dirigée vers le haut et le bas ; Partie directe : cache PMMA microprismatique ; partie indirecte recouverte avec cache opale ; éclairage homogène ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; cache-piton pour câblage continu
Spécifications techniques
  • Réference unique.DESO_suspended
  • Famille de produitsÉclairage
  • Groupe de produitsPlafond | Suspendu
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-23
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enAutriche
  • Fabriqué enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEG000027
  • Nom ETIMLuminaires
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (16)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (12)