Publier vos produits
FLOW 450
FLOW 450
FLOW 450
    XAL

    FLOW 450

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Corps de luminaire carré en aluminium, forme plate (corps de luminaire 35 mm) ; surface thermolaquée ; convient au montage mur ou plafond, corps de luminaire 11mm décalé du mur ou du plafond ; système de montage rapide, convivial et sans outil ; distribution de lumière directe par LGP-Body (Light Guiding Prism) ; lumière couplée latéralement guidée vers le bas par gravure laser ; guidage lumière au moyen de matériau réflecteur hautement réfléchissant ; éclairage parfaitement homogène ; luminance identique pour toutes les variantes de taille ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; luminaire avec 2 ouvertures câblage et borne enfichable pour câblage passant
    Spécifications techniques
    • Réference unique.FLOW_450_surface
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Surface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-14
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)46
    • Largeur (mm)441
    • Profondeur (mm)441
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (24)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (12)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (18)