Publier vos produits
SASSO 60 base ceiling round adjustable 2 lamps
SASSO 60 base ceiling round adjustable 2 lamps
SASSO 60 base ceiling round adjustable 2 lamps
    XAL

    SASSO 60 base ceiling round adjustable 2 lamps

    Spot cylindrique en aluminium ; insert d'éclairage peint ; boîtier thermolaqué ; module d'éclairage rotatif et orientable ; biflamme ; boîtier de montage en aluminium, avec convertisseur ; plaque de montage avec unité de conversion prémontée, pouvant être montée à l'avance ; corps de luminaire pouvant être monté sans outils grâce à un système de verrouillage ; caractéristiques de rayonn. précises grâce à l'optique à lentille ; Technologie COB (Chip on Board) pour efficacité maximale ; pas d'ombres multiples ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; luminaire pour câblage continu
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SASSO_60_base_ceiling_round_adjustable_2_lamps
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Surface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-07
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (mm)81
    • Largeur (mm)260
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (7)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (30)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (16)