Publier vos produits
SASSO PRO 80 spotlight adjustable flush trimless
SASSO PRO 80 spotlight adjustable flush trimless
    XAL

    SASSO PRO 80 spotlight adjustable flush trimless

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Spot rond encastrable en fonte d’aluminium injectée ; montage sans outil en kit de montage par système à déclic à bille ; surface thermolaquée ; pour encastr. sans bord en plafond placoplâtre ; module d'éclairage rotatif et orientable ; eléments optiques disponibles comme accessoires ; également possible avec une optique de lentilles de haute qualité présentant des caractéristiques de rayonnement précises ; ou un réflecteur de haute qualité avec une optique sphérique à facettes, caractéristiques de rayonnement précises avec divers angles de diffusion ; Installation resp. remplacement sans outil ; avec technologie COB (Chip on Board) ou High-Power-LED pour efficacité maximale ; pas d'ombres multiples ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SASSO_PRO_80_spotlight_adjustable_flush_trimless
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Encastré
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)83
    • Largeur (mm)124
    • Profondeur (mm)92
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (16)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (12)