Publier vos produits
MOVE IT 25 SPOT LINE
XAL

MOVE IT 25 SPOT LINE

Elément lumineux linéaire en aluminium ; l'élément d'éclairage peut être inséré et déplacé sans outil grâce au support magnétique + verrouillage ; surface anodisé ; affleurant dans le système de profilés ; équIP é de points lumineux à LED simples ; bon anti-éblouissement grâce aux points lumineux en retrait ; malgré tout efficacité accrue grâce à une tech. de lentilles spéciale ; lentilles utilisées avec caractéristique de rayonnement moyenne 31° ; avec technologie CSP (Chip-Scale-Packaging) pour efficacité maximale ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; protection Hot Plug
Spécifications techniques
  • Réference unique.SPOT_LINE_MOVE_IT_25
  • Famille de produitsÉclairage
  • Groupe de produitsPlafond | Rail
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-09
  • Numéro d'édition3
  • Hauteur (mm)45
  • Largeur (mm)24
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enAutriche
  • Fabriqué enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEG000027
  • Nom ETIMLuminaires
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (23)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (12)