Publier vos produits
STREAMCUT bollard
XAL

STREAMCUT bollard

Borne d’éclairage en aluminium dans un design sobre et épuré ; tête luminaire avec ailettes refroid. intégrées ; orientable à +/- 90° et fixable tous les 30° ; surface anodisé (protection) et gris foncé peint à la poudre ; montage au choix vissé sur socle ou avec ancrage béton (disponible comme accessoire) ; verre de sécurité partiellement imprimé, fixé avec vis en inox ; optique lentille grande qualité avec distribution asym. de la lumière ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; genre protection IP 65, avec soupape compensat. pression & en option protection surtension type 2, courant nominal fuite 3kA ; températures ambiantes de -20°C à +50°C ; logement séparé de branchement de luminaire, convient à un câblage passant
Spécifications techniques
  • Réference unique.STREAMCUT_bollard
  • Famille de produitsÉclairage
  • Groupe de produitsSol | Sur Pied
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-14
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)850
  • Largeur (mm)230
  • Profondeur (mm)135
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enAutriche
  • Fabriqué enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEG000027
  • Nom ETIMLuminaires
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
Produits similaires

4.0 sur 5 étoiles 4.0 (7)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (30)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (16)