Publier vos produits
TASK S CURVE suspended
TASK S CURVE suspended
    XAL

    TASK S CURVE suspended

    Corps du luminaire en aluminium avec bords arrondis ; forme de construction comme segment de quart-de-cercle ; forme extrêm. plate (15 mm seulement) ; pour systèmes d’éclairage continus ; surface thermolaquée ; suspension à câble réglable en hauteur sans outil ; système de montage rapide, convivial et sans outil ; distribution de lumière directe ou directe/indirecte par LGP-Body (Light Guiding Prism) ; lumière couplée latéralement par gravure laser, dirigée vers le bas ou vers le haut et le bas ; guidage lumière au moyen de matériau réflecteur hautement réfléchissant ; en option : partie indirecte avec platines dédiées pour un flux lumineux accru et un éclairage maximal du plafond ; éclairage parfaitement homogène ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; cache-piton pour câblage continu ; accessoires doté de propriétés d'absorption acoustique
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TASK_S_CURVE_suspended
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Suspendu
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (16)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (12)