Publier vos produits
Xinnix Systèmes pour Portes Battantes
Xinnix Systèmes pour Portes Battantes
Xinnix Systèmes pour Portes Battantes
Xinnix Systèmes pour Portes Battantes
Xinnix Systèmes pour Portes Battantes
Xinnix Systèmes pour Portes Battantes
Xinnix Systèmes pour Portes Battantes
Xinnix Systèmes pour Portes Battantes
Xinnix Systèmes pour Portes Battantes
Xinnix Systèmes pour Portes Battantes

    Xinnix Systèmes pour Portes Battantes

    Xinnix dessine, crée et produit des systèmes pour des portes d'intérieur. Avec nos éléments de construction, il est possible de créer un bel intérieur intemporel.
    Chaque système de porte battante est une huisserie montée et composée de profils en aluminium primaire blanc (RAL 9016 SA30) ou noir (RAL 9005) usinés pour une installation sous tenture avec des charnières cachées, une serrure magnétique Xinnix et un joint d'étanchéité.

    Plus de 20 différentes types de serrures comme des serrures de sécurité, serrures anti panique, ferme-portes, gâches électriques et aussi des plinthes automatiques sont possibles. Nos systèmes peuvent être installées pour des portes avec un hauteur de 3500mm (137"). Systèmes pour des portes doubles, portes coupe-feu ou acoustiques peuvent être livrées.

     Pour rester entièrement affleurant avec le mur Xinnix a créé aussi la plinthe intégrée universelle XP50©. Pour obtenir un design intérieur minimaliste, Xinnix a aussi sa propre gamme de poignées et accessoires.

    Spécification
    • •          Caractéristiques Importantes

      o         Xinnix Door Systems types : X1-X240-X245-X250-X40-X45

      o         Panneau de porte pas inclus (sur demande)

      o         Maximum hauteur de la porte : 3500mm (détails sur demande)

      o         épaisseur porte : 40 mm jusqu'à 60 mm

      o         Eu Gauche et Eu Droite / X40-X45 Universel

      o         Installation Affleurante Tirante ou Affleurante Poussante (détails sur demande)

      o         Huisserie en Aluminium avec primer blanc ou noir

      o         Charnières Cachées 3D : Blanc, noir ou satin chromé

      o         Charnières Cachées 3D Simonswerk TECTUS : sur demande

      o         Joints d'étanchéité : Transparent, noir, acoustique, coupe feu

      o         Serrures magnétiques : Serrures Xinnix, serrures DIN, serrures anti paniques

      o         Différents types de profilés fixation murale

      o         Serrures de sécurité : manuelles ou avec contrôle d'accès

      o         Gâches électriques

      o         Ferme-portes intégrés

      o         Portes Doubles

      o         Hauteur Plafond

      o         Contrôle d'accès

      o         Coupe Feu EI 30 jusqu'à EI 60 : spécifications sur demande

      o         Testée Acoustiquement : spécifications sur demande

    Spécifications techniques
    • Réference unique.X1-X240-X245-X250-X40-X45
    • Famille de produitsXinnix Door Systems
    • Groupe de produitsInterior swing doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003079
    • Nom ETIMInterior door frame
    • Nom UNSPSCDoor frames
    • Code UNSPSC30171507
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_23_02
    • Description de l'Uniclass 2015Aluminium door frames
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 11 11
    • Titre OmniClassDoor Frames
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors