Publier vos produits
RM-CG Ceiling Array Microphone
RM-CG Ceiling Array Microphone
RM-CG Ceiling Array Microphone

    RM-CG Ceiling Array Microphone

    Traduit par Google,
    Réseau de microphones de plafond
    Spécification
    • A ceiling array microphone equipped with unique audio signal processing technology that enables high-quality communication

      • Standard network audio support for "Dante"
      • "Multi-beam tracking" that scans for human voice and track simultaneous speech allowing for lively conversations
      • Delivers high intelligible voice with unique audio signal processing technologies
      • Utilizes one PoE+ network cable connection avoiding troublesome wiring and enabling audio control via Dante
      • Supports 3 types of mounting methods for use with a variety of ceiling conditions
      • Automatic detection and configuration with Remote Conference Processor RM-CR
    Spécifications techniques
    • Réference unique.RM-CG
    • Famille de produitsProfessional Audio
    • Groupe de produitsCeiling Array Microphone
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)90
    • Largeur (mm)560
    • Profondeur (mm)560
    En rapport
    • Poids net (Kg)5.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code ETIMEC000070
    • Nom ETIMMicrophone
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_06_53
    • Description de l'Uniclass 2015Microphones
    • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 11
    • Titre OmniClassMicrophones