Publier vos produits
VXS10ST Surface Mount Speaker

VXS10ST Surface Mount Speaker

Traduit par Google,
Les modèles « S » de la série VXS sont des caissons de basses qui complètent idéalement le son naturel et expressif des enceintes des séries VXS et VXC.
Spécification
  • 10" dual voice coil subwoofer for high impedance systems

    • Versatile high-impedance subwoofer
    • Sound and size ideally matched to the VXS and VXC series
    • Bass-reflex design ensures smooth, distortion-free low-frequency extension
    • Dual voice coil configuration supports stereo sources
    • Satellite connectors for easy setup
    • Dedicated wall-mount hardware supplied
    • Black and white models available
    • Recommended satellite speakers: VXS3F, VXS5, VXS8, VXC4, VXC6, VXC8, VXC3F
Spécifications techniques
  • Réference unique.vxs10st-surface-mount-speaker
  • Famille de produitsProfessional Audio
  • Groupe de produitsVXS Series "S model"
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)500
  • Largeur (mm)260
  • Profondeur (mm)389
En rapport
  • Poids net (Kg)19.5
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers