Publier vos produits
FUT10BT - Automatic Laundry Folders
FUT10BT - Automatic Laundry Folders
FUT10BT - Automatic Laundry Folders
FUT10BT - Automatic Laundry Folders
    Yamamoto

    FUT10BT - Automatic Laundry Folders

    Traduit par Google,

    En mettant l'accent sur le savoir-faire, l'efficacité énergétique et des fonctionnalités exceptionnelles, Yamamoto est devenu le fournisseur d'équipements de blanchisserie préféré des industries du monde entier. Le FUT10BT, par exemple, ravit les exploitants de blanchisserie qui cherchent à rationaliser les étapes cruciales du processus de blanchisserie. Nos plieuse automatique et nos équipements de finition permettent un pliage rapide et précis des serviettes et autres produits en lin.

    En tant que seule ligne distribuée dans le monde à utiliser des lames de pliage plutôt que des buses d'air, la FUT10BT assure les plis les plus nets de toutes les machines multipièces de sa catégorie. De plus, la table d'alimentation à arrêt automatique fournit une surface stable pour le placement des serviettes, garantissant pratiquement des résultats de pliage cohérents sans sacrifier le nombre de pièces. La FUT10BT est conçue avec une capacité de production de pliage de 650 pièces par heure !

    En plus des fonctionnalités de performance exclusives, de notre ingénierie de classe mondiale et du réseau d'assistance à la croissance la plus rapide de l'industrie, notre garantie standard de 5 ans sur TOUTES LES PIÈCES vous offre la certitude que vous pouvez faire confiance à l'équipement Yamamoto.

    Spécification
    • -UP TO 4 STACKING POSITIONS

      -650 PIECES/HOUR

      -UNIQUE IN-FEED M ETHOD FOR CONTROLLED ENTRY

      -BLADE LIFTERS FOR PRECISION FOLDS

      -30 AUTO-SORTING PROGRAM S

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fut10bt-automatic-laundry-folders
    • Famille de produitsLaundry Processing Equipment
    • Groupe de produitsAutomatic Laundry Folders, Commercial, Industrial
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)68.9
    • Largeur (pouces)72.8
    • Profondeur (pouces)155.6
    En rapport
    • Conçu enJapon
    • Fabriqué enJapon
    • Poids net (Lbs)3197
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
    • Code CSI MasterFormat 201411 21 73
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Laundry and Dry Cleaning Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 41 15
    • Titre OmniClassCommercial Dry Cleaning Equipment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Asie