Publier vos produits
WUN 55 - Commercial Washer/Extractor
WUN 55 - Commercial Washer/Extractor
WUN 55 - Commercial Washer/Extractor
WUN 55 - Commercial Washer/Extractor
WUN 55 - Commercial Washer/Extractor
WUN 55 - Commercial Washer/Extractor
    Yamamoto

    WUN 55 - Commercial Washer/Extractor

    Traduit par Google,

    Lorsqu'il s'agit de blanchisseries sur site de grande capacité qui exigent le meilleur, les équipements de blanchisserie Yamamoto se distinguent par leur qualité. Conçues pour des performances supérieures, les laveuses Yamamoto sont construites avec précision, durabilité et innovation, offrant une efficacité et une fiabilité inégalées qui surpassent tout ce qui existe sur le marché. Le WUN 55 ne fait pas exception. Doté de commandes à écran tactile , d' une suspension à double support souple , d'un ensemble autolubrifiant et d'une vanne de vidange exclusive auto-entretenable , c'est le choix ultime pour les opérations de blanchisserie qui nécessitent à la fois puissance et simplicité.

    Conçus pour dépasser les 50 000 cycles , les équipements Yamamoto offrent une longévité exceptionnelle, ce qui signifie moins de temps d'arrêt et plus de productivité. De plus, nous les accompagnons d'une garantie de 5 ans sur TOUTES LES PIÈCES , vous assurant des années de fonctionnement sans tracas et de tranquillité d'esprit. Avec un réseau d'assistance étendu et formé en usine, Yamamoto s'engage à fournir non seulement une ingénierie de classe mondiale, mais également le service le plus rapide et le plus réactif du secteur.

    Le WUN 55 est parfaitement adapté aux secteurs les plus exigeants, comme l'hôtellerie , la santé et les installations sportives , où des performances à grande vitesse, de grandes capacités de charge et une puissance de nettoyage inégalée sont essentielles pour garder une longueur d'avance en matière de blanchisserie. Que vous gériez le linge d'un hôtel de luxe, que vous nettoyiez des uniformes dans une installation sportive ou que vous mainteniez les normes d'hygiène les plus élevées dans le secteur de la santé, les laveuses Yamamoto garantissent que votre blanchisserie fonctionne de manière efficace et cohérente, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus.

    Applications idéales :

    • Hôtellerie : Des hôtels aux restaurants, les laveuses Yamamoto offrent un nettoyage rapide et efficace du linge de maison, des serviettes, des uniformes et plus encore, garantissant à vos clients une expérience irréprochable à chaque fois.
    • Installations sportives : Avec une puissance de nettoyage très puissante (notamment un déflecteur de panier supplémentaire qui offre plus d'action mécanique par rotation que toute autre laveuse), ces laveuses s'attaquent aux charges les plus dures et les plus sales, aidant les installations sportives à maintenir l'équipement et les uniformes propres et frais pour leurs équipes.
    • Soins de santé : Dans un monde où l’hygiène est essentielle, les laveuses Yamamoto vont au-delà du nettoyage de base, répondant à des exigences strictes pour éliminer les bactéries et les germes nocifs, garantissant que votre linge contribue à un environnement plus sain et plus sûr pour les patients et le personnel.

    Avec Yamamoto , vous n'obtenez pas seulement une laveuse : vous obtenez un partenaire fiable et à long terme qui vous aidera à respecter les normes les plus élevées de propreté, d'efficacité et de durabilité.

    Spécification
        • Self-Lubricating Bearing Assembly – Our exclusive self-lubricating bearing assembly is engineered with triple seal protection and designed to withstand even the heaviest usage. Paired with a multi-V-belt drive system, we’ve increased the serviceable lifespan of the housing to exceed nearly 2X standard usage of industry alternatives.
        • Dual Soft-Mount Suspension – The dual soft-mount suspension incorporates industrial strength shocks and springs, providing a nearly zero-impact installation. This relieves the need of pouring/reinforcing costly concrete pad and offers flexibility when needing to place the laundry on the second floor or higher.
        • Self-Serviceable Drain Valves – Another industry-exclusive, the self-serviceable drain valve has shocked the industry by eliminating one of the market’s most frequent maintenance issues. Whether a hotel, a healthcare center, or any other laundry, clogged drains can wreak havoc on a laundry. With our unique design, operators can clear the blockage without needing tools and/or an expensive service call from an outside vendor.
        • Digital Touchscreen Controls – On top of the large 6″ size, the Pro-face touchscreen control panel is often recognized as the most simple and seamless to use in the industry. Laundry operators and chemical providers enjoy how easy training is, all the ability to reduce utilities and wash step time, and the multi-language settings.
        • High-Durability Parts - Tipping the scales quite literally, in Yamamoto's direction is the equipment's total weight. Stemming from the higher volume of metal being used throughout the parts assemblies, it's not uncommon for a Yamamoto to weigh nearly 500lbs-1,000lbs more than the leading competitor.
        • A Fast and Efficient Clean - Incorporating an additional baffle within the basket, the Yamamoto washer-extractors achieve more mechanical action per rotation to provide a superior clean compared to mass-produced multibranded machinery. This also shortens cycle times saving expensive labor costs. In addition, our inverter drive has been tuned to provide maximum efficiency, and paired with our intuitive programing system, you gain optimal control on your utilities.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.wun-55-commercial-washer-extractor
    • Famille de produitsWasher, Extractor Systems
    • Groupe de produitsWasher, Extractor, Commercial
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)61.1
    • Largeur (pouces)34.3
    • Profondeur (pouces)42.2
    En rapport
    • Conçu enJapon
    • Fabriqué enJapon
    • Poids net (Lbs)1455
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
    • Code CSI MasterFormat 201411 21 73.26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Washers and Extractors
    • Numéro OmniClass23-21 41 41
    • Titre OmniClassCommercial Washing Machines

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Asie