Publier vos produits
WUN 150 - Industrial Washer/Extractors
WUN 150 - Industrial Washer/Extractors
WUN 150 - Industrial Washer/Extractors
WUN 150 - Industrial Washer/Extractors
WUN 150 - Industrial Washer/Extractors
    Yamamoto

    WUN 150 - Industrial Washer/Extractors

    Traduit par Google,

    Dotée d'une variété de caractéristiques exclusives à l'industrie, la laveuse/essoreuse WUN150 (capacité de 150 lb) est inégalée en termes de performances, de fiabilité et d'efficacité parmi les autres machines de sa catégorie. Par exemple, un verrouillage et une libération pneumatiques de la porte permettent de s'adapter même aux charges les plus lourdes. Elle est également conçue pour permettre la maintenance et l'entretien les plus simples, garantissant ainsi le bon fonctionnement de votre machine. Une paire de vannes de remplissage surdimensionnées réduit les temps de remplissage et raccourcit la durée du cycle des machines industrielles Yamamoto. Un temps de cycle plus court permet aux opérateurs d'effectuer davantage de cycles de lavage en moins de temps, augmentant considérablement le débit. Les vannes pneumatiques sont non seulement fiables et durables, mais offrent également des performances supérieures. L' ensemble de roulement autolubrifiant est conçu avec une triple protection d'étanchéité et conçu pour résister aux applications les plus exigeantes. Associé à un système d'entraînement à courroie multi-V haute performance, nous prolongeons considérablement la durée de vie opérationnelle du boîtier de chaque machine, surpassant toutes les autres laveuses de son marché et abaissant le coût de possession au plus bas de l'industrie ! Sans oublier la suspension à double support souple dotée d'amortisseurs et de ressorts de qualité industrielle, ce qui permet un processus d'installation avec un impact minimal. Cela évite aux propriétaires les frais de coulage ou de renforcement d'une dalle de béton tout en leur donnant la liberté de choisir l'emplacement de leur buanderie.

    De plus, toutes les machines à laver Yamamoto comprennent notre vanne de vidange révolutionnaire et auto-réparable qui a résolu l'un des problèmes de maintenance les plus courants auxquels l'industrie du nettoyage du linge est confrontée : les obstructions des machines. Qu'il s'agisse d'un hôtel, d'un établissement de santé ou de tout autre établissement de blanchisserie, les canalisations obstruées peuvent entraîner l'arrêt du travail ! Notre conception ingénieuse permet aux opérateurs de déboucher sans effort les blocages sans avoir recours à des outils ou à des services de réparation coûteux. Enfin, le panneau de commande à écran tactile Pro-face est réputé dans l'industrie pour sa simplicité et sa convivialité inégalées, appréciées par les opérateurs de blanchisserie et les fournisseurs de produits chimiques. Sa taille généreuse de 6 pouces, son processus de formation transparent, ses nombreuses options de contrôle pour réduire les services publics et le temps de lavage, et sa capacité d'affichage en plusieurs langues en font le meilleur choix pour les machines à laver modernes



      Spécification
        • Load Capacity: 150lbs
        • Machine Weight: 4630lbs
        • G-Force Capabilities: 330 G
      Spécifications techniques
      • Réference unique.wun-150-industrial-washer-extractors
      • Famille de produitsWasher, Extractor Systems
      • Groupe de produitsWasher, Extractor, Industrial
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-01-06
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)74.8
      • Largeur (pouces)64.8
      • Profondeur (pouces)69
      En rapport
      • Conçu enJapon
      • Fabriqué enJapon
      • Poids net (Lbs)4630
      Classification
      • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
      • Code CSI MasterFormat 201411 21 73.26
      • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Washers and Extractors
      • Numéro OmniClass23-27 57 13
      • Titre OmniClassExtractors

      Disponibilité de la région

      Amérique du Nord Asie