Publier vos produits
High performance chemical water fire extinguisher_YNX-2.5

High performance chemical water fire extinguisher_YNX-2.5

4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
Traduit par Google,

Ce produit est uniquement disponible au Japon.

Ils peuvent être établis après consultation des collectivités locales.

Spécification
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ynx-2_5
  • Famille de produitsFire extinguisher
  • Groupe de produitsHigh performance chemical water fire extinguisher
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)490
  • Largeur (mm)180
  • Profondeur (mm)130
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Fabriqué enJapon
  • Poids net (Kg)4.77
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie

Disponibilité de la région

Asie
Japon