Publier vos produits
CH Ytong Thermobloc 480 U=0,16 W/(m²K) d=494 mm
CH Ytong Thermobloc 480 U=0,16 W/(m²K) d=494 mm
CH Ytong Thermobloc 480 U=0,16 W/(m²K) d=494 mm
    Ytong
    Archivé

    CH Ytong Thermobloc 480 U=0,16 W/(m²K) d=494 mm

    Le système Ytong Thermobloc 08 s'adapte à tous les murs de soutien et renfort. La faible tolérance au niveau des dimensions, du profil des languettes et des rainures permet un traitement rapide avec une méthode simple de pose avec mortier et une épaisseur de joint d'1 mm. La catégorie de qualité PL convient parfaitement aux murs optimisés pour l'isolation thermique. En raison du faible poids, des blocs de béton aérés peuvent aussi être utilisés pour les murs intérieurs à réaménager, dans le cadre de mesures de reconstruction et rénovation. Le matériau écologique et non combustible permet aux matériaux de construction d'être très sécuritaires, ce qui assure un usage sans risque. Avantages: - Conductivité thermique dès λ = 0,08 W/(mK) - Structure homogène, monolithique - sans isolation supplémentaire - Assure un environnement sain et équilibré - Niveau de protection contre l'incendie très élevé : EI90 dès 7,5 cm - Économique et stable en termes de valeurs - Traitement ergonomique
    Spécification
    • Installation / construction de mur - U = 0,16 W/(m²K): - 5 mm Mortier léger Multipor comme enduit intérieur - GTIN: 4054649000590 - 480 mm Ytong Thermobloc 08 - GTIN: 4054640008144 - 5 mm Mortier léger Multipor comme couche de fond - GTIN: 4054649000590 - 3 mm Mortier léger Multipor comme enduit extérieur (frottement) - GTIN: 4054649000590 < 1 mm Peinture pour façade sur base silicate La planification et l'exécution des travaux de maçonnerie doivent respecter les réglementations cantonales en matière de construction ansi que les lois en vigueur (comme par ex. MUKEn), les normes correspondantes de SIA ainsi que les principes légaux privés et statutaires (obligations). Caractéristiques techniques de la maçonnerie Ytong: Densité apparente sèche: ρ = 325 kg/m³ Résistance à la compression caractéristique de la maçonnerie: fxk = 1,80 N/mm² Valeur de conception de la résistance à la compression de la maçonnerie: fxd = 0,90 N/mm² Résistance à la traction par flexion caractéristique de la maçonnerie ffxk = 0,15 N/mm² Module de cisaillement caractéristique de la maçonnerie: Gk = 0,72 kN/mm² Valeur de conception du module d'élasticité: Exd = 0,90 kN/mm² Conductivité thermique calculée λ = 0,08 W/(mK) Capacité de stockage thermique c = 1000 J/kg K Indice pondéré d'affaiblissement acoustique (maçonnerie non crépie) Rw = 51 dB Classe de résistance au feu REI-M 180 Cet outil vous aide à planifier vos travaux de maçonnerie effectués avec des thermoblocs Ytong. Il ne remplace toutefois pas les vérifications techniques sur place de l'utilisateur par rapport à l'utilisation souhaitée et au caractère adapté. L'utilisation de l'outil et d'éventuels changements entreprise sur le système doivent d'abord faire l'objet de vérifications indépendantes. L'objet proposé par le système doit être conforme aux réglementations locales. L'utilisation de l'objet doit donc être vérifiée de manière indépendante.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.COM_CH_Y_Thermobloc_480_U_0-16_d_494
    • Famille de produitsYtong AAC
    • Groupe de produitsComposite
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-03-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)494
    En rapport
    • Matériel principalBéton cellulaire autoclave aéré
    • Matériel secondairePlâtre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCBricks
    • Code UNSPSC301316
    • Code Uniclass 2015Ss_25_13_50
    • Description de l'Uniclass 2015Masonry wall systems
    • Code CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Numéro OmniClass23-13 35 21 13
    • Titre OmniClassMasonry Structural Walls
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls