Publier vos produits
Table basse rectangulaire
Table basse rectangulaire
Table basse rectangulaire
Table basse rectangulaire
    ZAGAS

    Table basse rectangulaire

    4.6 sur 5 étoiles4.6(81 Avis)
    Table basse rectangulaire avec 2 plateaux élévateurs et range bouteilles. Structure en chêne massif avec base en fer.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BHM401
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsTable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)390
    • Largeur (mm)1360
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalChêne
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)54
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fitted desks, tables and worktops
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Coffee Tables
    • Numéro OmniClass23-21 23 15 17
    • Titre OmniClassResidential Coffee Tables
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings