Publier vos produits
Luxen High Efficiency LED Emergency Luminaire
Luxen High Efficiency LED Emergency Luminaire
    Zemper

    Luxen High Efficiency LED Emergency Luminaire

    Traduit par Google,

    « Éclairage haute efficacité, style élégant et durabilité extrême. »

    Luxen est un luminaire LED haute efficacité conçu pour offrir un éclairage uniforme et confortable dans de nombreuses applications. Son design élégant, associé au cadre décoratif fourni de série, permet une intégration harmonieuse dans les bureaux, les espaces communs, les cages d'escalier, les logements collectifs, les espaces commerciaux et les établissements scolaires.

    Conçue pour un usage intensif en intérieur comme en extérieur, la gamme Luxen allie un flux lumineux élevé à une construction particulièrement robuste, garantissant fiabilité, durabilité et continuité visuelle dans tous vos projets. Disponible en version standard et avec éclairage de secours à autotest, Luxen répond aux exigences fonctionnelles et de sécurité grâce à deux références dédiées.

    Caractéristiques principales :

    • Flux lumineux : 230 lumens en mode d'urgence et 2 100 lumens en mode permanent.
    • Autonomie : 3 heures, avec des batteries LiFePO₄.
    • Robustesse : boîtier en polycarbonate avec protection IP66 et IK10 (IP66 et IK10 avec accessoire).
    • Fonctions intelligentes : Autotest.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.emergency-lighting-luxen
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie