Publier vos produits
Corkia Exit Sustainable Cork Exit Sign
Corkia Exit Sustainable Cork Exit Sign
Corkia Exit Sustainable Cork Exit Sign
Corkia Exit Sustainable Cork Exit Sign
    Zemper

    Corkia Exit Sustainable Cork Exit Sign

    Traduit par Google,

    « Signalétique de sortie en liège pour des bâtiments plus écologiques. »

    Corkia Exit fait partie de la gamme Corkia, la première gamme d'éclairage de secours fabriquée à partir de liège naturel. Conçue pour guider les évacuations de manière claire et fiable, elle associe une technologie LED performante à un matériau renouvelable, ce qui permet de réduire l'empreinte carbone de 115 % par rapport aux boîtiers en polycarbonate classiques.

    Caractéristiques principales :

    • Distance de vision : 26 m
    • Autonomie : 1 ou 3 heures, avec des batteries LiFePO₄.
    • Robustesse : boîtier en liège avec protection IP20 et IK04.
    • Fonctions intelligentes : options AutoTest, DALI2 ou Wireless SmartZ® pour une gestion simplifiée.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.exit-signs-corkia-exit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLiège
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie