Publier vos produits
Cable Bridge

Cable Bridge

4.6 sur 5 étoiles4.6(7 Avis)
Traduit par Google,

Pont de câble, jusqu'à 11,5m

  • Empreinte 2,40 mx 0,80 m, autoportante
  • Lest au sol par côté env. 1140 kg (inclus dans la livraison)
  • Largeur libre (largeur de passage) jusqu'à 11,50 m
  • Hauteur libre max. 5,10 m
  • Max. capacité de charge 20 kg/m
  • Charge utile totale 246 kg, y compris les porte-à-faux de câble des deux côtés
  • Poids transporté : 430 kg + 2 280 kg = 2 710 kg
  • En considérant une poutre de 12,30 m de long, la charge maximale de la ligne est de 20 kg/m. Pour déterminer la charge utile totale appliquée, le porte-à-faux des câbles des deux côtés doit également être pris en compte.

Pont de câble, jusqu'à 7,5m

  • Empreinte 1,40 mx 0,80 m, autoportante
  • Lest au sol par côté env. 994 kg (inclus dans la livraison)
  • Largeur libre (largeur de passage) jusqu'à 7,50 m
  • Hauteur libre max. 5,10 m
  • Max. capacité de charge 20 kg/m
  • Charge utile totale 164 kg, y compris les porte-à-faux de câble des deux côtés
  • Poids transporté : 430 kg + 1,988 kg = 2,418 kg
  • En considérant une poutre de 8,20 m de long, la charge maximale de la ligne est de 20 kg/m. Pour déterminer la charge utile totale appliquée, le porte-à-faux des câbles des deux côtés doit également être pris en compte.
Spécification
  • Cable bridge, up to 11,5m
    Technical mass
    Length: 12,9m
    Depth: 2,4m
    Height: 5,5m
    Clearance passage height: 5,1m
    Clearance passage width: 11,5m

    Transportation information
    Loading length: 5,5m
    Loading width/depth: 2,3m
    Loading height: 2m
    Loading meter: 5,27m
    Load weight: 3000kg

    Cable bridge up to 7,5m
    Technical mass
    Length: 8,7m
    Depth: 1,4m
    Height: 5,5m
    Clearance passage height: 5,1m
    Clearance passage width: 7,5m

    Transportation information
    Loading length: 5,5m
    Loading width/depth: 2,3m
    Loading height: 2m
    Loading meter: 5,27m
    Load weight: 2500kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.81201150
  • Famille de produitsInstallation systems
  • Groupe de produitsCable bridge
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)5500
  • Largeur (mm)12900
  • Profondeur (mm)2400
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)3000
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015En_80_94
  • Description de l'Uniclass 2015Bridges
  • Numéro OmniClass23-39 13 13
  • Titre OmniClassBridges

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne