Publier vos produits
JLG 4394RT

JLG 4394RT

Traduit par Google,
L'élévateur à ciseaux est l'une des plates-formes élévatrices les plus utilisées pour travailler en hauteur en toute sécurité. Il est utile pour effectuer non seulement diverses tâches telles que l'ingénierie mécanique, la gestion des installations, l'électricité, le nettoyage, la peinture, l'entreposage et la décoration, mais il est également utilisé dans de nombreuses applications de construction et d'installation industrielle. Manlift propose une large gamme de nacelles à ciseaux JLG bien entretenues à louer en fonction des différentes exigences des clients. L'élévateur à ciseaux JLG 4394RT offre une hauteur de travail de 15,11 m et est couramment utilisé pour travailler dans des espaces étroits où il faut se déplacer à faible hauteur afin d'effectuer diverses tâches en toute sécurité. L'élévateur à ciseaux à moteur diesel JLG 4394RT est fortement recommandé pour travailler à l'extérieur en hauteur et est alimenté par une nouvelle pompe à double pompe pour un niveau de performance supérieur sur les terrains accidentés. Choix d'extensions à pont simple ou double pour un espace de travail accru. Vérins de mise à niveau automatique en option pour une installation plus rapide et une capacité de conduite jusqu'à la hauteur maximale de la plate-forme pour une productivité accrue.
Spécifications techniques
  • Réference unique.jlg-4394rt-scissor-lift
  • Famille de produitsScissor Lifts
  • Groupe de produitsElectric Scissor Lift
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier