Publier vos produits
Par Pendant fixture
Par Pendant fixture
Par Pendant fixture
    ZERO

    Par Pendant fixture

    Traduit par Google,
    Luminaire suspendu
    Spécification
    • Finish: Painted aluminium. Textile cable in matching colors. Incl. lightsource. White RAL 9010, black RAL 9005, grey RAL 7030, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, orange RAL 2004, ivory RAL 1015. Installation: Pendant, 2 m cable. Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,. Design: Broberg & Ridderstråle 2012.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Par_pendant
    • Famille de produitsPar
    • Groupe de produitsPendant
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-11-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)190
    • Largeur (mm)140
    • Profondeur (mm)140
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)0.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Description de l'Uniclass 2015Suspended luminaires

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord