Publier vos produits
Pathfinder
Pathfinder
    ZERO

    Pathfinder

    5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Une famille de luminaires sculpturaux faciles à placer conçus pour éclairer les voies de circulation, les allées, les façades et les zones sous les toits. L'échelle soignée et la présentation modérée s'inspirent des panneaux de signalisation d'autrefois et Pathfinder crée une direction et définit le lieu de manière très efficace. IP65 Avec module LED intégré.
    Spécification
    • Finish Painted casted aluminum. Grey RAL 9006, black RAL 9005. Diffuser in microprisma. LED info System power 17W. Luminaire luminous flux 996LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. L80 B50 50.000h. Installation On wall. Connection On/off model possible with double conduit entry- Terminal block 3x2,5mm2 . Dimmable ceilingmodel: Terminal block 5x2,5mm2 . Double conduit entry not possible. Design Kauppi & Kauppi 2019.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Wall
    • Famille de produitsPathfinder
    • Groupe de produitsWall
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-11-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)90
    • Largeur (mm)175
    • Profondeur (mm)164
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Description de l'Uniclass 2015Suspended luminaires

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord