Publier vos produits
A.01
A.01
    ZERO

    A.01

    Traduit par Google,
    Applique murale intemporelle pour une installation en extérieur
    Spécification
    • Finish: White- alt. grey painted galvanized steel. Cover in matt acrylic. LED info. System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 747LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Wall installation. Connection: Terminal-block 3x4mm2. Distance-piece for external mains cable available as accessory. Design: Kjellander + Sjöberg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.A_01_wall_fixture
    • Famille de produitsA.01
    • Groupe de produitsOutdoor
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-10-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)190
    • Largeur (mm)185
    • Profondeur (mm)230
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Description de l'Uniclass 2015Surface luminaires

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord