Publier vos produits
City Globe - Pendant fixture
ZERO

City Globe - Pendant fixture

Traduit par Google,
La famille City est devenue la préférée de beaucoup de gens, avec sa forme archétypale et son diamètre généreux. Sans oublier son large éventail d'applications. Une variété de globes peut être choisie : Ce luminaire est maintenant encore plus facile à positionner dans différents types d'environnements.
Spécification
  • Finish: Painted aluminum. Black RAL 9005, white RAL 9010 or blue RAL 32021 as standard, other colours on request. Outer shade in grey toned acrylic. Inner shade in opal glass, cognac glass or grey glass. LED info: System power see chart. Luminaire Luminous Flux see shart. CCT 3000K SDCM 3. CRI 80 Installation: In ceiling, 2,5 m wire pendant. Connection: Terminalblock 3x4 mm2. When HFF 5x4mm2. Design: Thomas Bernstrand 2018
Spécifications techniques
  • Réference unique.City_Globe_pendant
  • Famille de produitsCity Globe
  • Groupe de produitsPendant
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2019-10-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)444
  • Largeur (mm)450
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcrylique
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)5.3
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Description de l'Uniclass 2015Suspended luminaires

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord
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
Produits similaires

4.5 sur 5 étoiles 4.5 (60)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (9)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (17)