Publier vos produits
Allright - Pendant fixture
ZERO

Allright - Pendant fixture

Traduit par Google,
Pendentif intemporel
Spécification
  • . Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED information: System power: 17W. or 26W. Luminaire Luminous Flux: 1400LM or 1937LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation, 1,7 m wire. Connection: Terminal-block 5x4mm2. Two entry holes. Design: Per Sundste
Spécifications techniques
  • Réference unique.Allright_pendant
  • Famille de produitsAllright
  • Groupe de produitsPendant
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)111
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)111
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcrylique
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)3.5
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Description de l'Uniclass 2015Suspended luminaires

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord
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
Produits similaires

4.5 sur 5 étoiles 4.5 (60)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (9)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (17)