Publier vos produits
City - Pendant fixture
City - Pendant fixture
City - Pendant fixture
    ZERO

    City - Pendant fixture

    Traduit par Google,
    Suspension en aluminium peint.
    Spécification
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request.. Internal shade in white painted aluminum. E27 model include internal matt glass shade. LED models can be compleated with internal matt glass diffuser.Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Wire-pendant. Connection: Terminal block 3x4mm2, when HFF 5x4mm2. Design: Thomas Bernstrand 2016.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.City_Pendant
    • Famille de produitsCity
    • Groupe de produitsPendant
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-10-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)342
    • Largeur (mm)555
    • Profondeur (mm)555
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)5.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Description de l'Uniclass 2015Suspended luminaires

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord