Publier vos produits
Compose - Pendant fixture
Compose - Pendant fixture
Compose - Pendant fixture
    ZERO

    Compose - Pendant fixture

    Traduit par Google,

    Finir

    Suspension/armature en aluminium peint. Blanc RAL 9016, noir RAL 9005, gris
    RAL 9007, vert RAL 6020. Abat-jour en métal peint ou verre clair, verre vert, gris
    verre ou verre blanc mat, laiton ou cuivre brut/non traité. Câble textile assorti
    Couleur. Avec diffuseur opale pour une lumière de confort ou avec diffuseur transparent mat pour un éclairage vers le bas plus concentré. Autres couleurs sur demande.
    Informations sur les DEL
    Incluant une source lumineuse LED dimmable retrofit 4,9W 2700K ou un module LED incorporé
    10W dimmable avec DALI. L80 > 50.000h.
    Installation
    Crochet au plafond, câble de 2,3 m. Y compris la coupelle de plafond.
    Lien
    Fiche DCL ou bornier 2x2,25mm2 ou 5x2,25mm2.
    Concevoir
    Jens Fager 2020

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Compose
    • Famille de produitsCompose
    • Groupe de produitsPendants
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-05-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)98
    • Largeur (mm)66
    • Profondeur (mm)66
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)0.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Description de l'Uniclass 2015Suspended luminaires

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (60)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (9)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (17)