Publier vos produits
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Traduit par Google,
    Borne décorative
    Spécification
    • Finish: Painted aluminum and metal. Black (RAL9005), silvergrey (RAL 9006) or galvanized metal. Matt and transparen acrylic. LED info: Luminaire Luminous Flux 308LM. 4W. 230V. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Fits standard foundations 108 mm or above ground with accessory 93415-1-06. Connection: Terminal block 5x25mm2. Design: Jens Fager 2016.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Convex_bollard
    • Famille de produitsConvex
    • Groupe de produitsBollard
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-10-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1070
    • Largeur (mm)139
    • Profondeur (mm)139
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)5.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_48_02
    • Description de l'Uniclass 2015Aluminium lighting bollards

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (60)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (9)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (17)