Publier vos produits
Convex - Pendant fixture
ZERO

Convex - Pendant fixture

Traduit par Google,
Suspension avec plusieurs abat-jour/sources lumineuses en métal blanc, noir ou galvanisé. Disponible en différents diamètres.
Spécification
  • Painted metal. Grey RAL 9006, black NCS S 9000N.Black RAL 9005, white RAL 9010 or galvanized. Other colours on request. LED info Luminaire is delivered including dimmable LED light sources GU10. System power see product specification on page 3. Luminaire luminous flux see product specification on page 3. CCT 2700K or 3000K. SDCM 3. CRI 80 or 90. Installation Suspended on wire from ceiling. Connection Terminal block 3x4mm2 in ceiling cup. Design Jens Fager 2019.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Convex_Circle_800
  • Famille de produitsConvex
  • Groupe de produitsPendants
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2019-11-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)178
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)5
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Description de l'Uniclass 2015Suspended luminaires

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord
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
Produits similaires

4.5 sur 5 étoiles 4.5 (60)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (9)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (17)