Publier vos produits
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Traduit par Google,
    Projecteur pour montage mural, au plafond ou sur rail
    Spécification
    • Finish: Painted aluminum. White RAL 9016, Black NCS S9000, Grey RAL 7030, Green RAL 7022. Other colours on request. Adjustable. LED info: System power 17W. Luminaire Luminous Flux see above. CCT 4000K. (3000K on request) SDCM 3. CRI >80. Mounting: In ceiling or on wall. Connection: Terminalblock. Design: Jens Fager 2017
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Convex_spotlight
    • Famille de produitsConvex
    • Groupe de produitsSpotlight
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-10-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)254
    • Largeur (mm)124
    • Profondeur (mm)124
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Description de l'Uniclass 2015Surface luminaires

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (60)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (9)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (17)