Publier vos produits
Corka - Pendant fixture
Corka - Pendant fixture
Corka - Pendant fixture
    ZERO

    Corka - Pendant fixture

    Traduit par Google,

    Le liège est l'un des matériaux les plus durables disponibles. Issu de l'écorce du Quercus suber (chêne-liège), il se régénère en cycles de 10 ans après sa récolte. Ce matériau remarquable se biodégrade naturellement sans libérer de toxines nocives, et l'industrie du liège utilise efficacement la quasi-totalité de ses sous-produits, renforçant ainsi son impact environnemental. Corka est disponible en deux options de câbles tissés et en lin noir ou naturel, un tissu très apprécié qui partage de nombreuses caractéristiques d'impact environnemental avec le liège.

    Spécification
    • Finish

      Natural reused cork in three different patterns. Textile linen cable natural or black. Other cable colours on request.

      LED info

      GU10-socket. Max 7W.

      Installation

      Suspended trough cabIe.

      Connection

      2,3m textile cable with DCL-plug or terminal block in ceiling cup.

      Classification

      IP 20.

      Design

      Samuel Wilkinson 2025.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.corka
    • Famille de produitsCorka
    • Groupe de produitsCorka
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)170
    • Largeur (mm)168
    • Profondeur (mm)168
    En rapport
    • Matériel principalLiège
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique