Publier vos produits
Daikanyama - Pendant fixture
Daikanyama - Pendant fixture
    ZERO

    Daikanyama - Pendant fixture

    Traduit par Google,
    Suspension en aluminium peint.
    Spécification
    • Finish: Painted aluminum and opal glass. Red RAL 3020, yellow RAL 1023, orange RAL 2004. Installation: In ceiling hook, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block 3x2,25mm2. Design: Thomas Bernstrand 2014.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Daikanyama_pendant
    • Famille de produitsDaikanyama
    • Groupe de produitsPendant
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-10-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)285
    • Largeur (mm)420
    • Profondeur (mm)420
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Description de l'Uniclass 2015Suspended luminaires

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (60)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (9)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (17)