Publier vos produits
Daikanyama - Pendant fixture
ZERO

Daikanyama - Pendant fixture

Traduit par Google,
Suspension en aluminium peint.
Spécification
  • Finish: Painted aluminium. Diffuser in opal glass. Installation: On wire. Wire and mounting details available as accessories. Connection: Terminal block 5x4mm2. Excluding cable. Double conduit entry. Design: Thomas Bernstrand 2013.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Daikanyama_wire_mounted
  • Famille de produitsDaikanyama
  • Groupe de produitsWire pendant
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2019-10-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)285
  • Largeur (mm)420
  • Profondeur (mm)420
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)1.8
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Description de l'Uniclass 2015Suspended luminaires

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord
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
Produits similaires

4.5 sur 5 étoiles 4.5 (60)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (9)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (17)