Publier vos produits
Ginza - Pendant fixture
ZERO

Ginza - Pendant fixture

4.9 sur 5 étoiles4.9(10 Avis)
Traduit par Google,
Luminaire suspendu avec 3 x spots
Spécification
  • Finish Painted metal and aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, orange RAL 4030S. Diffuser in microprisma. Adjustable spotlights. Other colours, lenghts, more spotlights on request. LED info 3 x System power 10WW. Luminaire Luminous Flux 620LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation In ceiling, 2,5 m wire. Connection Terminal block 3x2,5mm2. Dimmable 5*4mm2. Design Thomas Bernstrand 2018.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Ginza_Horisontal
  • Famille de produitsGinza
  • Groupe de produitsPendant
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2019-10-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)230
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)150
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)5.2
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Description de l'Uniclass 2015Suspended luminaires

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord
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
Produits similaires

4.5 sur 5 étoiles 4.5 (60)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (9)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (17)