Publier vos produits
Ginza
ZERO

Ginza

4.5 sur 5 étoiles4.5(6 Avis)
Traduit par Google,
Plafond et Mur spot
Spécification
  • Finish Painted metal and aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, orange RAL 4030S. Diffuser in microprisma. Adjustable spotlights. Other colours on request. LED info System power 10WW. Luminaire Luminous Flux 620LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation In ceiling, on wall or on 3-phase track. Connection 8432 - 3-phase universal adaptor. Dimmable model incl. Global pulse track adaptor. 8433 - Terminal block 3x2,5mm2. Dimmable 5*4mm2. Design Thomas Bernstrand 2018.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Ginza_Single_spotlight
  • Famille de produitsGinza
  • Groupe de produitsSpotlight
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2019-11-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)243
  • Largeur (mm)150
  • Profondeur (mm)150
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)1.2
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Description de l'Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord
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
Produits similaires

4.5 sur 5 étoiles 4.5 (60)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (9)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (17)