Publier vos produits
Grid - Pendant fixture
Grid - Pendant fixture
Grid - Pendant fixture
Grid - Pendant fixture
Grid - Pendant fixture
    ZERO

    Grid - Pendant fixture

    Traduit par Google,
    Luminaire suspendu à trous carrés ou métal déployé
    Spécification
    • Finish Perforated metal with square holes or expanded metal. Yellow RAL 1018, orange RAL 2004, clear painted metal or transparent gold varnish. Grid has a raw finish and one can see weldings through the transparent varnish. Other colours on request. When T5 light tube excluding light source. LED info System power 19W or 33W. Luminaire Luminous Flux 1414LM or 2210LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Available with 4000K on request. Installation In ceiling, 2 m cable and wire. Connection Cable and plug, when HFF without plug. Design Front 2011
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Grid_pendant
    • Famille de produitsGrid
    • Groupe de produitsPendant
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)96
    • Largeur (mm)1250
    • Profondeur (mm)96
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)4.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Description de l'Uniclass 2015Suspended luminaires

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (60)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (9)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (17)