Publier vos produits
Hoop - Pendant fixture
Hoop - Pendant fixture
Hoop - Pendant fixture
    ZERO

    Hoop - Pendant fixture

    Traduit par Google,
    Luminaire suspendu avec abat-jour en verre opale
    Spécification
    • Finish: Painted aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, blue RAL 5002 or orange RAL 2004. Other colours on request. Inner shade in matt opal glass. LED info: System power 18W. Luminaire Luminous Flux 1715LM . CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Mounting: In ceiling, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block inside canopy. Design: Front 2018.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hoop_pendant
    • Famille de produitsHoop
    • Groupe de produitsPendant
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)650
    • Largeur (mm)623
    • Profondeur (mm)623
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)4.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
    • Description de l'Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (60)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (9)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (17)