Publier vos produits
Plant bollard
Plant bollard
Plant bollard
Plant bollard
Plant bollard
    ZERO

    Plant bollard

    Traduit par Google,

    Borne avec abat-jour en aluminium et tube en acier inoxydable. Peinture noire RAL 9005 ou finition corten. Autres couleurs sur demande.
    Plant s'inspire des plantes d'extérieur, ses trois teintes différentes offrent une place ludique dans le paysage urbain. PLANT s'adoucit et se fond à travers ses figures sympathiques qui peuvent être mélangées ou du même genre. En majestueux isolement ou en groupe. PLANT est également conçu pour être combiné avec d'autres mâts et appliques de la gamme Zero ; en métal solide noir ou corten. terminer.

    Spécification
    • LED info
      Luminaire Luminous Flux 930LMM. System power 12W. CCT 3000K. SDCM 3.
      CRI >80. >80. L80 >100.000h.

      Installation
      Fits buried foundation D 108 mm or with installation plate for installation above ground.

      Connection
      Fuse-box/terminal block 5x25mm2.

      Design
      Thomas Bernstrand 2021.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.plant-bollard
    • Famille de produitsPlant
    • Groupe de produitsOutdoor bollard
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1012
    • Largeur (mm)157
    • Profondeur (mm)157
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC000301
    • Nom ETIMLuminaire bollard

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord