Publier vos produits
Poster Pendant fixture
ZERO

Poster Pendant fixture

Traduit par Google,
Luminaire suspendu
Spécification
  • Finish: Painted aluminium. White, black, redorange RAL 040 50 70 or grey RAL 000 50 00. Diffuser in opal acrlylic. The shade is turnable. LED info: System power: 17W. Luminaire Luminous Flux: 1700LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: In ceiling, 2 meter wire. Connection: 2,5 m cable with plug, when HFF without plug. Design: TAF 2014
Spécifications techniques
  • Réference unique.Poster_pendant
  • Famille de produitsPoster
  • Groupe de produitsPendant
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2019-11-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)50
  • Largeur (mm)1250
  • Profondeur (mm)50
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcrylique
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)3.8
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Description de l'Uniclass 2015Suspended luminaires

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord
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
Produits similaires

4.5 sur 5 étoiles 4.5 (60)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (9)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (17)