Publier vos produits
Thirty
Thirty
    ZERO

    Thirty

    Traduit par Google,
    Fixation murale et plafonnier
    Spécification
    • Finish: Turnable wall- ceiling fixture in painted aluminium. Diffuser in microprisma. Other colours on request. Led info: System power: 16W. Luminaire Luminous Flux: 1043LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Installation: In ceiling or on wall. Connection: Terminal block 5x4mm2. Design: Samuel Wilkinson 2013
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Thirty_wall_ceiling_fixture
    • Famille de produitsThirty
    • Groupe de produitsCeiling & wall fixture
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-11-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)164
    • Largeur (mm)247
    • Profondeur (mm)247
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)0.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Description de l'Uniclass 2015Suspended luminaires

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (60)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (9)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (17)