Publier vos produits
G651 Sewage Pump with 25′ Cord

G651 Sewage Pump with 25′ Cord

Traduit par Google,

Notre pompe d'assainissement modèle G651 est conçue pour le transfert des eaux souterraines, des eaux usées brutes ou des effluents dans les applications d'évacuation des eaux usées ou pluviales. La G651 de 5 CV est une pompe non automatique nécessitant un panneau de commande et un interrupteur à flotteur pour fonctionner, permettant un accès complet au réglage des points de marche et d'arrêt sur site. Cela permet à la pompe d'exploiter pleinement les capacités des bassins de grande taille.

La turbine semi-ouverte de la pompe lui permet de faire passer des particules solides sphériques de 2-1/2 pouces. Le jeu de la turbine par rapport au corps de la pompe permet à l'eau et aux particules solides de circuler librement dans la pompe.

Le carter moteur, le corps de pompe et la base du modèle 651 sont tous en fonte. L'étiquette d'identification et la visserie de la pompe sont en acier inoxydable résistant à la corrosion. Ce souci du détail garantit la résistance de votre pompe aux applications les plus exigeantes.

Chaque pompe est immergée dans l'eau et auditée pour garantir qu'elle répond à vos attentes et vous offre une tranquillité d'esprit dès la sortie de la boîte.

Spécification
    • Oil-filled motor and cast iron motor housing for optimal heat dissipation which prevents the pump from overheating
    • Nonautomatic pump that will require a piggyback float switch or control panel to control the pump's on / off level
    • Corrosion resistant ductile iron vortex impeller to allow free passage of 2-1/2" spherical solids which prevents clogging and increases reliability
    • Stainless steel screws, handle, and hardware to prevent rust and corrosion
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends the life of the pump in harsh environments
    • 100% Factory Tested - every pump is submerged in water and tested at the factory to ensure that it performs as expected when you receive it
    • Comes with a 1-year limited warranty giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
Spécifications techniques
  • Réference unique.g651-sewage-pump-with-25-cord
  • Famille de produitsPumps
  • Groupe de produitsSewage Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps