Publier vos produits
QQTV_GX PEX® XL-Low Lead Brass Angle Stop Valve - Quarter Turn, Chrome Plated
Zurn

QQTV_GX PEX® XL-Low Lead Brass Angle Stop Valve - Quarter Turn, Chrome Plated

Traduit par Google,

Vanne d'arrêt d'angle quart de tour Zurn PEX® XL en laiton à faible teneur en plomb. Le modèle QQTV GX possède une entrée à embout cannelé PEX de 1/2" et une sortie à compression. Fabriquée en EcoBrass®, C69300. Ces raccords, utilisés avec les tubes Zurn PEX®, supportent une pression de 160 PSI à 23 °C, de 100 PSI à 82 °C et de 80 PSI à 93 °C. Ils sont conformes aux normes suivantes : NSF/ANSI 61 (y compris l'annexe G), CSA B137.5 et ASTM F1807.

Conformité:

  • Approuvé par la ville de Los Angeles
  • Approuvé par le Massachusetts (MA)
  • CSA B137.5
  • cUPC
  • Liste NPCC

Caractéristiques:

  • Utilisé dans les applications de plomberie d'eau chaude et froide PEX
  • quart de tour
  • vanne quart de tour
  • Conforme à la norme sur la faible teneur en plomb
Spécification
  • keywords: Miscellaneous Valves and Fittings,PEX,Government Buildings,Commercial,High Rise misc fittings, plumbing fittings, hardware accessories, installation parts, pipe connectors, kitchen fittings, utility components, fitting accessories,QTV40GX,TV40GX
Spécifications techniques
  • Réference unique.QQTV_GX
  • Famille de produitsPEX
  • Groupe de produitsPEX Fittings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage